Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LCC-84XC10 |
LCC-106XC10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Rayon de rotation R (mm) | Section de montage, longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51.34 € | 1 | 6 jours | 10 | 84 | 15 | ||
61.47 € | 1 | 6 jours | 10 | 106 | 19 |
Loading...
Application | Levier de commande | Type, fonctionnement | NA | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Forme avec bouton | Forme de levier à bouton | Levier simple | Type à section de montage | Trou rond |
Matériau du corps principal | EN 1.0715 équiv. | Traitement de surface du corps principal | Oxydé noir | Section de montage, matériau | EN 1.0715 équiv. |
Section de montage, traitement de la surface | Oxydé noir | Matériau du bouton | Résine de phénol | Traitement de surface du bouton | NA |
Diamètre de la section de montage M | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Rayon de rotation R(mm)
Section de montage, longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles