• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Manivelle à main rotative HAC

Manivelle à main rotative HAC
  • Remise sur volume
[Features]
· HAC-C: Machined with a round hole (tolerance of H7).
· HAC-B: Machined with a square hole (tolerance of H11).
· Grip mounting holes are included for all products.
· Zinc die-cast, powder coating (matte black): HAC-64, HAC-80.
· AC4BAC4B, powder coating (matte black): HAC-100, HAC-160.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HAC-64XB10
HAC-64XC10
HAC-80XB10
HAC-80XC10
HAC-100XB12
HAC-100XC12
HAC-125XB14
HAC-125XC14
HAC-160XB17
HAC-160XC17
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPoignée, matériau Section de montage, usinage de trou Épaisseur de la poignée
(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage
(Ø)
Diamètre de trou rond
(mm)
Diamètre du trou carré
(mm)
Rayon de braquage
(mm)

26.03 €

1 Jour même

Stock

10Zinc moulé sous pressionTrou carré2319-1064

22.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Zinc moulé sous pressionTrou rond (trou traversant)231910-64

28.68 €

1 Jour même

Stock

10Zinc moulé sous pressionTrou carré2823-1080

29.89 €

1 6 jours 10Zinc moulé sous pressionTrou rond (trou traversant)282310-80

34.88 €

1 Jour même

Stock

10[Aluminium] EN AC-46200 équiv.Trou carré3227-12100

35.85 €

1 6 jours 10[Aluminium] EN AC-46200 équiv.Trou rond (trou traversant)322712-100

55.00 €

1 6 jours 10[Aluminium] EN AC-46200 équiv.Trou carré4032-14125

49.41 €

1 6 jours 10[Aluminium] EN AC-46200 équiv.Trou rond (trou traversant)403214-125

49.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Aluminium] EN AC-46200 équiv.Trou carré4435-17160

49.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Aluminium] EN AC-46200 équiv.Trou rond (trou traversant)443517-160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Manivelle rotative Poignée Non (avec trou de montage de poignée Poignée, surface Peinture électrostatique
Usinage de méplat de vis de serrage NA

Assistance technique