Poignée en U, UNF

Poignée en U, UNF
  • Remise sur volume
2 types, steel and stainless steel. Stainless steel uses SUS304 with excellent corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UNF-80-CR
UNF-80H-CR
UNF-100-CR
UNF-100H-CR
UNF-125-CR
UNF-125H-CR
UNF-160-CR
UNF-160H-CR
UNF-200-CR
UNF-200H-CR
UNF-250-CR
UNFS-80
UNFS-80H
UNFS-100
UNFS-100H
UNFS-125
UNFS-125H
UNFS-160
UNFS-160H
UNFS-200
UNFS-200H
UNFS-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas
(mm)
Matériau du corps principal Hauteur
(mm)
Traitement de surface du corps principal

5.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

1080Acier37Placage au chrome

5.32 €

1 6 jours 1080Acier45Placage au chrome

4.95 €

1 6 jours 10100Acier37Placage au chrome

5.42 €

1 Jour même

Stock

10100Acier45Placage au chrome

6.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10125Acier37Placage au chrome

6.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10125Acier45Placage au chrome

6.64 €

1 6 jours 10160Acier37Placage au chrome

7.11 €

1 6 jours 10160Acier45Placage au chrome

7.49 €

1 6 jours 10200Acier37Placage au chrome

7.83 €

1 6 jours 10200Acier45Placage au chrome

8.11 €

1 6 jours 10250Acier37Placage au chrome

6.68 €

1 6 jours 1080Acier inoxydable37Surface polie

6.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

1080Acier inoxydable45Surface polie

7.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10100Acier inoxydable37Surface polie

7.89 €

1 6 jours 10100Acier inoxydable45Surface polie

7.78 €

1 6 jours 10125Acier inoxydable37Surface polie

6.68 €

1 Jour même

Stock

10125Acier inoxydable45Surface polie

8.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

10160Acier inoxydable37Surface polie

7.91 €

1 Jour même

Stock

10160Acier inoxydable45Surface polie

10.22 €

1 6 jours 10200Acier inoxydable37Surface polie

11.20 €

1 9 jours 10200Acier inoxydable45Surface polie

11.89 €

1 6 jours 10250Acier inoxydable37Surface polie

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Fonction supplémentaire NA Charge appliquée(N) 1000 Méthode de montage Filetage femelle
Épaisseur de la poignée(mm) 10 Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde

Assistance technique