Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UNFA-80-BF |
UNFA-80-BK |
UNFA-100-BF |
UNFA-100-BK |
UNFA-125-BF |
UNFA-125-BK |
UNFA-160-BF |
UNFA-160-BK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas (mm) | Traitement de surface du corps principal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.54 € | 1 | 6 jours | 10 | 80 | Surface polie | ||
5.66 € | 1 | 6 jours | 10 | 80 | Peinture électrostatique | ||
5.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | Surface polie | |
5.94 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | Peinture électrostatique | ||
5.99 € | 1 | 6 jours | 10 | 125 | Surface polie | ||
6.26 € | 1 | 6 jours | 10 | 125 | Peinture électrostatique | ||
7.87 € | 1 | 6 jours | 10 | 160 | Surface polie | ||
8.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 160 | Peinture électrostatique |
Loading...
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Aluminium | Hauteur(mm) | 37 | Fonction supplémentaire | NA |
Charge appliquée(N) | 1000 | Méthode de montage | Filetage femelle | Épaisseur de la poignée(mm) | 10 |
Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas(mm)
Traitement de surface du corps principal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles