Poignée tubulaire en aluminium UEF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UEF-30X300-AL
UEF-30X400-AL
UEF-30X500-AL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas
(mm)

71.29 €

1 9 jours 10300

76.00 €

1 9 jours 10400

81.03 €

1 9 jours 10500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur(mm) 75 Fonction supplémentaire NA
Charge appliquée(N) 500 Traitement de surface du corps principal Aluminium anodisé Méthode de montage Filetage femelle
Épaisseur de la poignée(mm) 30 Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde

Assistance technique