Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | Bombé | Matériau du corps principal | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 35 | Fonction supplémentaire | NA | Charge appliquée(N) | 1000 |
Traitement de surface du corps principal | Décapé au sable | Méthode de montage | Filetage femelle | Épaisseur de la poignée(mm) | 10 |
Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles