Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UAFS-20X112 |
UAFS-20X128 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas (mm) | Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71.72 € | 1 | 6 jours | 10 | 112 | 49 | ||
74.84 € | 1 | 66 jours | 10 | 128 | 51 |
Loading...
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Fonction supplémentaire | NA | Charge appliquée(N) | 1000 |
Traitement de surface du corps principal | Grenaillé | Méthode de montage | Filetage femelle | Épaisseur de la poignée(mm) | 20 |
Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde |
Configurer
Propriétés de base
Pas(mm)
Hauteur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles