Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
URF-30X400-AL |
URFS-30X400 |
URFS-30X600 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas (mm) | Matériau du corps principal | Hauteur (mm) | Traitement de surface du corps principal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.76 € | 1 | 55 jours | 10 | 400 | Aluminium | 90 | Aluminium anodisé | ||
208.22 € | 1 | 9 jours | 10 | 400 | Acier inoxydable | 90 | [Surface miroir] Polissage | ||
220.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 600 | Acier inoxydable | 98 | [Surface miroir] Polissage |
Loading...
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | Bombé | Fonction supplémentaire | NA |
---|---|---|---|---|---|
Charge appliquée(N) | 1000 | Méthode de montage | Filetage femelle | Épaisseur de la poignée(mm) | 30 |
Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde |
Configurer
Propriétés de base
Pas(mm)
Matériau du corps principal
Hauteur(mm)
Traitement de surface du corps principal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles