• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette pivotante SUS-J2-S, modèle plat (avec butées)

Roulette pivotante SUS-J2-S, modèle plat (avec butées)
  • Remise sur volume
An all-stainless steel caster with excellent water resistance. Used for box pallets, etc. Wheel rotation can be fixed with the stopper pedal located on the main body side surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-GUJ2-130S
SUS-GUJ2-150S
SUS-NJ2-130S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)

90.60 €

1 5 jours 170160[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane130108

96.39 €

1 5 jours 190180[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane150115

84.92 €

1 5 jours 170150[Nylon] Nylon130108

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Plage de charge(daN) 140.01~220.00 Butée Avec butée de rotation
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou long
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 75(80) Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 75(80) Longueur de la plaque(mm) 102
Largeur de plaque(mm) 102 Largeur de roue(mm) 40 Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel
Catégorie de charge Charge moyenne Combinaison de pas de trou fendu 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 Butée Disponible
Roulements de roue Disponible

Assistance technique