Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
P-50GS |
P-50HGS |
P-60GS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.62 € | 1 | 5 jours | 65 | 35.01~80.00 | 60 | 50 | 49 | 48 | Charge légère / moyenne | ||
6.41 € | 1 | 7 jours | 65 | 80.01~140.00 | 100 | 50 | 49 | 48 | Charge moyenne | ||
9.98 € | 1 | 7 jours | 79 | 80.01~140.00 | 100 | 60 | 55 | 67 | Charge moyenne |
Loading...
Type à roulettes | Résine / Doubles roues | Butée | Avec butée de rotation | Matériau de la roue | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Matériau du raccord | Résine | Type à trou de montage | Trous ronds (3 trous) |
Application | Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois | Emplacement des trous de montage diamètre circulaire(mm) | 40 | Butée | Disponible |
Roulements de roue | NA |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles