Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Forme | Config. de l'alésage d'arbre | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d (Ø) | Largeur de la dent B (mm) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Trou d'arbre fini | Produit avec avant-trous, produit fini | Forme (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Type K | - | - | 10 | - | Finition tournée du trou rond | Produit avec avant-trous | K1 | |
15.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Type K | - | - | 10 | - | Finition tournée du trou rond | Produit avec avant-trous | K1 | |
18.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 14 | Type K | - | - | 10 | - | Finition tournée du trou rond | Produit avec avant-trous | K1 | ||
17.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | Type K | - | - | 10 | - | Finition tournée du trou rond | Produit avec avant-trous | K1 | |
21.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | Type K | Trou rond+taraud | 4 | 8 | H8 | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | K2 | |
28.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 16 | Rainure | - | - | 8 | - | Finition tournée du trou rond | Produit avec avant-trous | L1 | ||
22.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | Type K | Trou rond+taraud | 4 | 8 | H8 | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | K2 | |
26.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | Rainure | - | - | 8 | - | Finition tournée du trou rond | Produit avec avant-trous | L1 | |
19.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Type K | Trou rond+taraud | 4 | 8 | H8 | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | K2 | |
28.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Rainure | - | - | 8 | - | Finition tournée du trou rond | Produit avec avant-trous | L1 | |
24.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 24 | Type K | Trou rond+taraud | 5 | 8 | H8 | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | K2 | |
30.02 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | Type K | Trou rond+taraud | 5 | 8 | H8 | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | K2 | ||
32.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 28 | Type K | Trou rond+taraud | 5 | 8 | H8 | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | K2 | |
26.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | Type K | Trou rond+taraud | 6 | 8 | H8 | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | K2 | |
21.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 32 | Type B | Trou rond+taraud | 6 | 5 | H8 | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | B1 | |
22.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 36 | Type B | Trou rond+taraud | 6 | 5 | H8 | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | B1 | |
21.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | Type B | Trou rond+taraud | 6 | 5 | H8 | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | B1 | |
27.14 € | 1 | 7 jours | 10 | 45 | Type B | Trou rond+taraud | 6 | 5 | H8 | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | B1 | ||
27.90 € | 1 | 7 jours | 10 | 48 | Type B | Trou rond+taraud | 6 | 5 | H8 | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | B1 | ||
23.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | Type B | Trou rond+taraud | 6 | 5 | H8 | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | B1 | |
31.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 54 | Type B | Trou rond+taraud | 6 | 5 | H8 | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | B1 | |
34.75 € | 1 | 7 jours | 10 | 56 | Type B | Trou rond+taraud | 6 | 5 | H8 | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | B1 | ||
37.43 € | 1 | 5 jours | 10 | 60 | Type B | Trou rond+taraud | 8 | 5 | H8 | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | B1 | ||
49.52 € | 1 | 7 jours | 10 | 72 | Type B | Trou rond+taraud | 8 | 5 | H8 | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | B1 | ||
52.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 75 | Type B | Trou rond+taraud | 8 | 5 | H8 | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | B1 | ||
48.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80 | Type B | Trou rond+taraud | 10 | 5 | H8 | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | B1 | |
60.36 € | 1 | 5 jours | 10 | 90 | Type B | Trou rond+taraud | 10 | 5 | H8 | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | B1 | ||
70.32 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | Type B | Trou rond+taraud | 10 | 5 | H8 | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | B1 | ||
86.99 € | 1 | 5 jours | 10 | 120 | Type B | Trou rond+taraud | 10 | 5 | H8 | Trou rond + trou taraudé, deux emplacements | Produit fini | B1 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Traitement thermique | NA | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Dent rectifiée | NA | Jeu | Disponible | roulement | NA |
Précision(Ancien JIS) | Classe 9 équivalente | Spécifications des trous d'arbre | Produit avec trou d'arbre standard | Matériaux (détails) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de dents
Forme
Config. de l'alésage d'arbre
Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d(Ø)
Largeur de la dent B(mm)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Trou d'arbre fini
Produit avec avant-trous, produit fini
Forme (détails)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles