Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Couple normal (N•m) | Désalignement latéral admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Tâches supplémentaires | Logement de clavette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 7 | 19 | 22.1 | 0.4 | 1.3 | 1.4×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
280.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 7 | 19 | 22.1 | 0.4 | 1.3 | 1.4×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
304.45 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 7 | 19 | 22.1 | 0.4 | 1.3 | 1.4×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
280.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 8 | 19 | 22.1 | 0.4 | 1.3 | 1.4×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
355.07 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 9 | 25.4 | 27.2 | 1.2 | 1.5 | 5.5×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
367.72 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 9 | 25.4 | 27.2 | 1.2 | 1.5 | 5.5×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Trou D2 | ||
343.38 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 10 | 25.4 | 27.2 | 1.2 | 1.5 | 5.5×10-6 | Alésage d'arbre standard | Trou D2 | ||
379.41 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 9 | 25.4 | 27.2 | 1.2 | 1.5 | 5.5×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
355.07 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 10 | 25.4 | 27.2 | 1.2 | 1.5 | 5.5×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
367.72 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 10 | 25.4 | 27.2 | 1.2 | 1.5 | 5.5×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Trou D2 | ||
392.06 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 9 | 25.4 | 27.2 | 1.2 | 1.5 | 5.5×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Trou D1 | ||
404.72 € | 1 | 16 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 9 | 25.4 | 27.2 | 1.2 | 1.5 | 5.5×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Des deux côtés | ||
367.72 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 10 | 25.4 | 27.2 | 1.2 | 1.5 | 5.5×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Trou D1 | ||
380.38 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 10 | 25.4 | 27.2 | 1.2 | 1.5 | 5.5×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Des deux côtés | ||
343.38 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 10 | 25.4 | 27.2 | 1.2 | 1.5 | 5.5×10-6 | Alésage d'arbre standard | Trou D1 | ||
356.03 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 10 | 25.4 | 27.2 | 1.2 | 1.5 | 5.5×10-6 | Alésage d'arbre standard | Des deux côtés | ||
480.02 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 9 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
492.67 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 9 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Trou D2 | ||
468.33 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 10 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Alésage d'arbre standard | Trou D2 | ||
468.33 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 11 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Alésage d'arbre standard | Trou D2 | ||
468.33 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 12 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Alésage d'arbre standard | Trou D2 | ||
480.02 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 13 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
492.67 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 13 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Trou D2 | ||
468.33 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 14 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Alésage d'arbre standard | Trou D2 | ||
504.36 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 9 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
480.02 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 10 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
492.67 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 10 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Trou D2 | ||
480.02 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 11 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
492.67 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 11 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Trou D2 | ||
480.02 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 12 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
492.67 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 12 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Trou D2 | ||
504.36 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 13 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
517.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 13 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Trou D2 | ||
480.02 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 14 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
492.67 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 14 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Trou D2 | ||
517.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 9 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Trou D1 | ||
529.66 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 9 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Des deux côtés | ||
492.67 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 10 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Trou D1 | ||
505.32 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 10 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Des deux côtés | ||
492.67 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 11 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Trou D1 | ||
505.32 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 11 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Des deux côtés | ||
492.67 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 12 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Trou D1 | ||
505.32 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 12 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Des deux côtés | ||
517.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 13 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Trou D1 | ||
529.66 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 13 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Des deux côtés | ||
492.67 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 14 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Trou D1 | ||
505.32 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 9 | 14 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Des deux côtés | ||
468.33 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 11 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Alésage d'arbre standard | Trou D2 | ||
468.33 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 12 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Alésage d'arbre standard | Trou D2 | ||
480.02 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 13 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
492.67 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 13 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Trou D2 | ||
468.33 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 14 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Alésage d'arbre standard | Trou D2 | ||
468.33 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 10 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Alésage d'arbre standard | Trou D1 | ||
480.97 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 10 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Alésage d'arbre standard | Des deux côtés | ||
468.33 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 11 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Alésage d'arbre standard | Trou D1 | ||
480.97 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 11 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Alésage d'arbre standard | Des deux côtés | ||
468.33 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 12 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Alésage d'arbre standard | Trou D1 | ||
480.97 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 12 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Alésage d'arbre standard | Des deux côtés | ||
492.67 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 13 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Trou D1 | ||
505.32 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 10 | 13 | 31.7 | 33.3 | 2.2 | 2 | 1.6×10-5 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Des deux côtés |
Loading...
Type | Type Oldham | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard / Moteur pas-à-pas |
---|---|---|---|---|---|
Plage maximale du nombre de tours(tr/min) | 1 001 à 2 000 | Caractéristique | Absorption des vibrations / Résistant à la chaleur / Circonstance propre / Environnement de vide | Matériau du corps | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) |
Catégorie | Corps d'accouplement | Max. Vitesse de rotation(tr/min) | 900 | Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 1,1 à 3,0 |
Désalignement angulaire admissible(deg) | 2 | Matériau de pièce d'amortissement | Vespel | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::200 |
Structure | Type à serrage |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Couple normal(N•m)
Désalignement latéral admissible(mm)
Tâches supplémentaires
Logement de clavette
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles