• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roue, série AR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AR-250-4
AR-300-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)

63.07 €

1 6 jours 1022563

70.77 €

1 8 jours 1025780

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Caoutchouc Diamètre du trou(Ø) 20
Largeur du moyeu(mm) 82 Roulement Disponible

Assistance technique