• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roue, série SU-NB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SU-NB-100
SU-NB-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Largeur du moyeu
(mm)

16.57 €

1 11 jours 101002945

25.37 €

1 11 jours 101253556

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Nylon Diamètre du trou(Ø) 12
Roulement Disponible

Assistance technique