Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Circonférence de pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 154 | ||
12.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 176 | ||
11.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 182 | ||
13.29 € | 1 | 9 jours | 10 | 188 | ||
13.29 € | 1 | 9 jours | 10 | 210 | ||
13.83 € | 1 | 9 jours | 10 | 258 | ||
13.85 € | 1 | 9 jours | 10 | 282 | ||
13.85 € | 1 | 9 jours | 10 | 290 | ||
15.14 € | 1 | 9 jours | 10 | 302 | ||
15.14 € | 1 | 9 jours | 10 | 320 | ||
15.14 € | 1 | 9 jours | 10 | 322 | ||
15.14 € | 1 | 9 jours | 10 | 332 | ||
15.14 € | 1 | 9 jours | 10 | 340 | ||
15.14 € | 1 | 9 jours | 10 | 346 | ||
16.06 € | 1 | 9 jours | 10 | 358 | ||
16.06 € | 1 | 9 jours | 10 | 360 | ||
16.06 € | 1 | 9 jours | 10 | 370 | ||
16.06 € | 1 | 9 jours | 10 | 386 | ||
16.06 € | 1 | 9 jours | 10 | 420 | ||
16.06 € | 1 | 9 jours | 10 | 426 | ||
16.06 € | 1 | 9 jours | 10 | 430 | ||
16.06 € | 1 | 9 jours | 10 | 444 | ||
16.06 € | 1 | 9 jours | 10 | 448 | ||
17.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 460 | ||
17.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 478 | ||
17.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 484 | ||
17.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 486 | ||
17.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 506 | ||
18.66 € | 1 | 9 jours | 10 | 544 | ||
18.66 € | 1 | 9 jours | 10 | 600 | ||
18.92 € | 1 | 9 jours | 10 | 616 | ||
18.92 € | 1 | 9 jours | 10 | 630 |
Loading...
Forme de la courroie | Extrémité fermée | Surface dentée de la courroie | Standard (un côté) | Matériau de la courroie | Courroie en caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Fibre de verre | Forme de la courroie | 2GT | Largeur nominale W (mm)(mm) | 6 |
Type de forme de la courroie | Profil denté circulaire, courroie GT | Couple de transmission | Couple élevé |
Configurer
Propriétés de base
Circonférence de pas(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles