• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Courroie crantée / B 6 / 3GT / caoutchouc / fibre de verre / NABEYA BI-TECH

Courroie crantée / B 6 / 3GT / caoutchouc / fibre de verre / NABEYA BI-TECH
[Features]
· Tooth pitch: 2 mm.
· BLP: Backlash-less pulley.
· 0 backlash per tooth.
· Optimal for small precision equipment.
· Can be used in 100W to 1000W motors.
· Customized items with different timing pulley teeth numbers and shapes, timing belt lengths etc. also manufactured.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
108-3GT-6
114-3GT-6
123-3GT-6
129-3GT-6
147-3GT-6
198-3GT-6
210-3GT-6
240-3GT-6
270-3GT-6
348-3GT-6
366-3GT-6
381-3GT-6
417-3GT-6
423-3GT-6
426-3GT-6
513-3GT-6
540-3GT-6
543-3GT-6
561-3GT-6
570-3GT-6
582-3GT-6
588-3GT-6
600-3GT-6
633-3GT-6
642-3GT-6
651-3GT-6
666-3GT-6
672-3GT-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCirconférence de pas
(mm)

11.89 €

1 9 jours 10108

11.89 €

1 9 jours 10114

11.87 €

1 9 jours 10123

11.87 €

1 9 jours 10129

11.87 €

1 9 jours 10147

12.65 €

1 9 jours 10198

12.65 €

1 9 jours 10210

13.31 €

1 9 jours 10240

13.71 €

1 9 jours 10270

14.75 €

1 9 jours 10348

14.75 €

1 9 jours 10366

14.75 €

1 9 jours 10381

15.27 €

1 9 jours 10417

16.06 €

1 9 jours 10423

16.06 €

1 9 jours 10426

16.82 €

1 9 jours 10513

17.10 €

1 9 jours 10540

17.10 €

1 9 jours 10543

17.62 €

1 9 jours 10561

17.62 €

1 9 jours 10570

18.13 €

1 9 jours 10582

18.13 €

1 9 jours 10588

18.13 €

1 9 jours 10600

18.78 €

1 9 jours 10633

18.78 €

1 9 jours 10642

18.78 €

1 9 jours 10651

18.92 €

1 9 jours 10666

18.92 €

1 9 jours 10672

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la courroie Extrémité fermée Surface dentée de la courroie Standard (un côté) Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc
Matériau du fil central Fibre de verre Forme de la courroie 3GT Largeur nominale W (mm)(mm) 6
Type de forme de la courroie Profil denté circulaire, courroie GT Couple de transmission Couple élevé

Assistance technique