• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plongeur à ajustement forcé PPH

Plongeur à ajustement forcé PPH
  • Remise sur volume
Holder for press fit plunger. Three standard installation methods.

[Features]
- Holder for press fit plunger PPR.
- Three standard installation methods.
- PPH-L: Left-hand single-side fixed type.
- PPH-R: Right-hand single-side fixed type.
- PPH-B: Two-side fixed type.
- Fixed to machinery or equipment with commercial flathead screws.
- Materials/finish: Zinc die cast, nickel plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPH-6-B
PPH-6-L
PPH-6-R
PPH-8-B
PPH-8-L
PPH-8-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nom du produit Dimension D
(mm)

5.23 €

1 6 jours Fixe des deux côtés6

5.21 €

1 6 jours Fixe du côté gauche.6

5.21 €

1 6 jours Fixe du côté droit6

4.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

Fixe des deux côtés8

5.24 €

1 9 jours Fixe du côté gauche.8

4.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

Fixe du côté droit8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièces auxiliaires de montage

Assistance technique