Galet tendeur plat en aluminium VFLA

Galet tendeur plat en aluminium VFLA
[Features]
· Main body is aluminum alloy, bearing is steel.
· High precision and lightweight.
· Products also manufactured to custom order.
· Contact MISUMI for more information.
· Main body and finishing: A5052, anodized.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VFLA-4025
VFLA-5030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur
(Ø)
Diam. (de l'alésage) de l'arbre d
(mm)

44.35 €

1 9 jours 104010

55.07 €

1 6 jours 105012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Galet tendeur (roulement intégré) Avec ou sans embase Sans bride Forme Droit
Uréthane de surface Sans uréthane Matériau EN AW-5052 équiv. Longueur L(mm) Jusqu'à 50
Type à arbre Trou rond / Roulement 1 pièce Traitement de surface Aluminium anodisé Spéc. de l'extrémité de l'arbre NA

Assistance technique