• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pied de nivellement FDMS / FDFS

Pied de nivellement FDMS / FDFS
  • Remise sur volume
[Features]
· The screw and pad are made of stainless steel.
· Excellent corrosion resistance.
· FDMS: male thread and FDFS: female thread.
· The pad can be tilted up to 15°.
· Effective for use on slopes.
· There are products that include a Delrin* cap (FDM-KS/FDFS-Ks) and products that include a Santoprene** cap (FDMS-KR/FDSF-KR).
· Material and finish: Screw/pad: SUS303.
· Lock nut SUS304

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FDFS-25-M8
FDFS-32-M10
FDFS-40-M12
FDFS-50-M12
FDFS-60-M16
FDMS-25-M8X40
FDMS-25-M8X63
FDMS-32-M10X50
FDMS-32-M10X80
FDMS-40-M12X63
FDMS-40-M12X100
FDMS-60-M16X80
FDMS-60-M16X125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur l
(mm)
Charge admissible
(kN)
Longueur de filetage Lm
(mm)
Hauteur du corps principal H
(mm)
Filetage nominal M
(mm)

21.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025--48

37.49 €

1 9 jours 1032--510

47.21 €

1 9 jours 1040--612

59.41 €

1 Disponible 9 jours 1050--712

91.97 €

1 9 jours 1060--8.516

35.59 €

1 6 jours 102574048

37.08 €

1 6 jours 102576348

31.69 €

1 Jour même

Stock

10321150510

52.10 €

1 9 jours 10321180510

43.24 €

1 Jour même

Stock

10401663612

66.90 €

1 10 jours 104016100612

110.10 €

1 6 jours 106030808.516

114.63 €

1 9 jours 1060301258.516

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Standard Angle d'oscillation θ(deg) 30
Poignée de réglage de la hauteur NA Matériau du filetage Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Traitement de surface du filetage NA
Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Traitement de surface du corps principal NA Propriétés Résistance à la corrosion
Mécanisme pivotant Disponible

Assistance technique