Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LXY-44XC10-A |
LXY-44XC12-A |
LXY-52XC14-A |
LXY-52XC16-A |
LXYS-44XC10-A |
LXYS-44XC12-A |
LXYS-52XC16-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Matériau du bouton | Finition du bouton | Corps principal, D.E. D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.36 € | 1 | 9 jours | 10 | M10 | [Acier] EN 1.0711 équiv. | Oxydé noir | 44 | ||
146.31 € | 1 | 9 jours | 10 | M12 | [Acier] EN 1.0711 équiv. | Oxydé noir | 44 | ||
169.05 € | 1 | 9 jours | 10 | M14 | [Acier] EN 1.0711 équiv. | Oxydé noir | 52 | ||
168.99 € | 1 | 9 jours | 10 | M16 | [Acier] EN 1.0711 équiv. | Oxydé noir | 52 | ||
254.71 € | 1 | 9 jours | 10 | M10 | - | - | 44 | ||
254.65 € | 1 | 9 jours | 10 | M12 | - | - | 44 | ||
264.62 € | 1 | 21 jours | 10 | M16 | - | - | 52 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à section de montage | Filetage femelle | Type à forme ronde | Cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Usiné sur le côté | Motif diamant | Fonction supplémentaire | Gradué | Taraudé, usinage de trous ronds | Trou borgne |
Usinage de méplat de vis de serrage | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Matériau du bouton
Finition du bouton
Corps principal, D.E. D(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles