Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de forme de boulon de réglage | Largeur l (mm) | Charge admissible (kN) | Longueur de filetage Lm (mm) | Hauteur du corps principal H (mm) | Filetage nominal M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Standard | 60 | 14 | 43 | 24 | 10 | |
18.82 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | 60 | 14 | 43 | 24 | 10 | ||
18.95 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 60 | 14 | 68 | 24 | 10 | ||
25.61 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | 60 | 14 | 68 | 24 | 10 | ||
21.90 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 60 | 14 | 98 | 24 | 10 | ||
28.54 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | 60 | 14 | 98 | 24 | 10 | ||
17.60 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 60 | 14 | 43 | 24 | 12 | ||
24.25 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | 60 | 14 | 43 | 24 | 12 | ||
19.37 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 60 | 14 | 68 | 24 | 12 | ||
26.02 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | 60 | 14 | 68 | 24 | 12 | ||
22.63 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 60 | 14 | 98 | 24 | 12 | ||
29.29 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | 60 | 14 | 98 | 24 | 12 | ||
36.66 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | 60 | 18 | 58 | 24 | 16 | ||
30.55 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 60 | 18 | 58 | 24 | 16 | ||
22.66 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 60 | 14 | 68 | 24 | 16 | ||
29.30 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | 60 | 14 | 68 | 24 | 16 | ||
41.22 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | 60 | 18 | 98 | 24 | 16 | ||
34.31 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 60 | 18 | 98 | 24 | 16 | ||
26.94 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 60 | 14 | 108 | 24 | 16 | ||
33.72 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | 60 | 14 | 108 | 24 | 16 | ||
43.54 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | 60 | 18 | 138 | 24 | 16 | ||
36.91 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 60 | 18 | 138 | 24 | 16 | ||
30.45 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 60 | 14 | 148 | 24 | 16 | ||
36.97 € | 1 | 6 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | 60 | 14 | 148 | 24 | 16 | ||
45.39 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | 60 | 18 | 158 | 24 | 16 | ||
38.73 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 60 | 18 | 158 | 24 | 16 | ||
31.62 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 60 | 14 | 168 | 24 | 16 | ||
38.14 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | 60 | 14 | 168 | 24 | 16 | ||
35.03 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Avec fond en caoutchouc | 60 | 18 | 98 | 24 | 20 | ||
35.95 € | 1 | 6 jours | 10 | Standard | 60 | 18 | 98 | 24 | 20 | ||
47.65 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | 60 | 18 | 138 | 24 | 20 | ||
32.70 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Standard | 60 | 18 | 138 | 24 | 20 | ||
49.61 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | 60 | 18 | 158 | 24 | 20 | ||
43.11 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 60 | 18 | 158 | 24 | 20 | ||
52.86 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | 60 | 18 | 198 | 24 | 20 | ||
46.20 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 60 | 18 | 198 | 24 | 20 | ||
46.51 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | 60 | 18 | 98 | 24 | 24 | ||
39.48 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 60 | 18 | 98 | 24 | 24 | ||
52.99 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | 60 | 18 | 158 | 24 | 24 | ||
46.34 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 60 | 18 | 158 | 24 | 24 | ||
57.83 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | 60 | 18 | 198 | 24 | 24 | ||
51.32 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 60 | 18 | 198 | 24 | 24 | ||
14.73 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Type à fixation par boulon d'ancrage | 80 | 16 | 43 | 17.5 | 10 | ||
26.84 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc et boulon d'ancrage type fixe | 80 | 16 | 43 | 17.5 | 10 | ||
20.26 € | 1 | 9 jours | 10 | Type à fixation par boulon d'ancrage | 80 | 16 | 68 | 17.5 | 10 | ||
22.17 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Avec fond en caoutchouc et boulon d'ancrage type fixe | 80 | 16 | 68 | 17.5 | 10 | ||
23.37 € | 1 | 9 jours | 10 | Type à fixation par boulon d'ancrage | 80 | 16 | 98 | 17.5 | 10 | ||
31.59 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc et boulon d'ancrage type fixe | 80 | 16 | 98 | 17.5 | 10 | ||
19.13 € | 1 | 9 jours | 10 | Type à fixation par boulon d'ancrage | 80 | 16 | 43 | 17.5 | 12 | ||
27.08 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc et boulon d'ancrage type fixe | 80 | 16 | 43 | 17.5 | 12 | ||
20.81 € | 1 | 9 jours | 10 | Type à fixation par boulon d'ancrage | 80 | 16 | 68 | 17.5 | 12 | ||
28.76 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc et boulon d'ancrage type fixe | 80 | 16 | 68 | 17.5 | 12 | ||
24.37 € | 1 | 9 jours | 10 | Type à fixation par boulon d'ancrage | 80 | 16 | 98 | 17.5 | 12 | ||
32.32 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc et boulon d'ancrage type fixe | 80 | 16 | 98 | 17.5 | 12 | ||
39.37 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc et boulon d'ancrage type fixe | 80 | 18 | 58 | 17.5 | 16 | ||
31.68 € | 1 | 9 jours | 10 | Type à fixation par boulon d'ancrage | 80 | 18 | 58 | 17.5 | 16 | ||
24.32 € | 1 | 9 jours | 10 | Type à fixation par boulon d'ancrage | 80 | 16 | 68 | 17.5 | 16 | ||
32.26 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc et boulon d'ancrage type fixe | 80 | 16 | 68 | 17.5 | 16 | ||
43.95 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc et boulon d'ancrage type fixe | 80 | 18 | 98 | 17.5 | 16 | ||
36.01 € | 1 | 9 jours | 10 | Type à fixation par boulon d'ancrage | 80 | 18 | 98 | 17.5 | 16 |
Loading...
Type | Forme de boulon de réglage | Angle d'oscillation θ(deg) | 30 | Poignée de réglage de la hauteur | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | EN 1.0715 équiv. | Traitement de surface du filetage | Chrome trivalent | Matériau du corps | Nylon 6 |
Traitement de surface du corps principal | NA | Propriétés | Standard | Mécanisme pivotant | Disponible |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de forme de boulon de réglage
Largeur l(mm)
Charge admissible(kN)
Longueur de filetage Lm(mm)
Hauteur du corps principal H(mm)
Filetage nominal M(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles