• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis en plastique (PTFE / Fluoropolymère / écrous hexagonaux) SPT-N

Vis en plastique  (PTFE / Fluoropolymère  / écrous hexagonaux) SPT-N
  • Remise sur volume
PTFE is a plastic with excellent heat, chemical, and abrasion resistance, as well as outstanding electrical properties. PTFE contains almost no chemicals that erode PTFE.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPT-M3-N
SPT-M4-N
SPT-M5-N
SPT-M6-N
SPT-M8-N
SPT-M10-N
SPT-M12-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M) Méplats
(mm)
Épaisseur H (et T)
(mm)
Pas
(mm)

10.72 €

1 6 jours 35.52.40.5

8.84 €

1 Disponible 6 jours 473.20.7

11.42 €

1 6 jours 5840.8

11.56 €

1 6 jours 61051

12.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

8136.51.25

12.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

101691.5

16.59 €

1 6 jours 1218101.75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Écrou hexagonal Matériau PTFE Traitement de surface N/A
Type de strie du filetage Métrique, gros filet Application / Fonction Général Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Traitement de surface (détails) N/A

Assistance technique