Vis en plastique (PC / rondelle) SPC-W【1-100 pièces par conditionnement】

Vis en plastique (PC / rondelle) SPC-W
  • Remise sur volume
[Features]
· Polycarbonate has the highest shock resistance among engineered plastic materials.
· Usable over a wide temperature range (-40°C to 115°C).
· The product is made of resin, which has excellent weather resistance and low water absorption properties.
· Heat resistant temperature: 115°C (UL standard 94: V-2) for electric, electrical fields, and automotive.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPC-2-W
SPC-2-W-VA
SPC-3-W
SPC-3-W-VA
SPC-4-W
SPC-4-W-VA
SPC-5-W
SPC-5-W-VA
SPC-6-W
SPC-6-W-VA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(mm)
Épaisseur t
(mm)
Unité de vente Couleur

5.02 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

2.10.5Boîte / paquetIV (ivoire)

0.10 €

1 8 jours 2.10.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

9.31 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3.30.8Boîte / paquetIV (ivoire)

0.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

3.30.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

8.59 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4.50.8Boîte / paquetIV (ivoire)

0.10 €

1 8 jours 4.50.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

10.04 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5.50.8Boîte / paquetIV (ivoire)

0.12 €

1 6 jours 5.50.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

4.78 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 6.51Boîte / paquetIV (ivoire)

0.14 €

1 8 jours 6.51Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Résine
Traitement de surface NA Matériau, résine PC (polycarbonate) Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique