Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de forme de boulon de réglage | Matériau du filetage | Largeur l (mm) | Charge admissible (kN) | Longueur de filetage Lm (mm) | Hauteur du corps principal H (mm) | Filetage nominal M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.49 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 60 | 14 | 43 | 24 | 10 | ||
35.99 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 60 | 14 | 43 | 27 | 10 | ||
33.55 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 60 | 14 | 68 | 24 | 10 | ||
40.20 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 60 | 14 | 68 | 27 | 10 | ||
37.15 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 60 | 14 | 98 | 24 | 10 | ||
43.78 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 60 | 14 | 98 | 27 | 10 | ||
30.24 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 60 | 14 | 43 | 24 | 12 | ||
28.79 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Avec fond en caoutchouc | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 60 | 14 | 43 | 27 | 12 | ||
34.61 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 60 | 14 | 68 | 24 | 12 | ||
41.27 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 60 | 14 | 68 | 27 | 12 | ||
38.27 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 60 | 14 | 98 | 24 | 12 | ||
44.93 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 60 | 14 | 98 | 27 | 12 | ||
72.89 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 60 | 18 | 58 | 27 | 16 | ||
66.64 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 60 | 18 | 58 | 24 | 16 | ||
38.42 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 60 | 14 | 68 | 24 | 16 | ||
45.07 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 60 | 14 | 68 | 27 | 16 | ||
80.97 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 60 | 18 | 98 | 27 | 16 | ||
74.71 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 60 | 18 | 98 | 24 | 16 | ||
45.58 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 60 | 14 | 108 | 24 | 16 | ||
52.09 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 60 | 14 | 108 | 27 | 16 | ||
88.25 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 60 | 18 | 138 | 27 | 16 | ||
81.87 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 60 | 18 | 138 | 24 | 16 | ||
51.45 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 60 | 14 | 148 | 24 | 16 | ||
57.83 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 60 | 14 | 148 | 27 | 16 | ||
91.25 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 60 | 18 | 158 | 27 | 16 | ||
84.86 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 60 | 18 | 158 | 24 | 16 | ||
55.23 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 60 | 14 | 168 | 24 | 16 | ||
61.87 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 60 | 14 | 168 | 27 | 16 | ||
84.81 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 60 | 18 | 98 | 27 | 20 | ||
78.15 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 60 | 18 | 98 | 24 | 20 | ||
92.36 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 60 | 18 | 138 | 27 | 20 | ||
85.84 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 60 | 18 | 138 | 24 | 20 | ||
95.61 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 60 | 18 | 158 | 27 | 20 | ||
88.97 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 60 | 18 | 158 | 24 | 20 | ||
103.17 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 60 | 18 | 198 | 27 | 20 | ||
96.65 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 60 | 18 | 198 | 24 | 20 | ||
96.95 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 60 | 18 | 98 | 27 | 24 | ||
89.78 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 60 | 18 | 98 | 24 | 24 | ||
110.60 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 60 | 18 | 158 | 27 | 24 | ||
103.94 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 60 | 18 | 158 | 24 | 24 | ||
124.81 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 60 | 18 | 198 | 27 | 24 | ||
118.04 € | 1 | 9 jours | 10 | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 60 | 18 | 198 | 24 | 24 | ||
31.15 € | 1 | 9 jours | 10 | Type à fixation par boulon d'ancrage | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 80 | 16 | 43 | 17.5 | 10 | ||
38.97 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc et boulon d'ancrage type fixe | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 80 | 16 | 43 | 20.5 | 10 | ||
35.25 € | 1 | 9 jours | 10 | Type à fixation par boulon d'ancrage | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 80 | 16 | 68 | 17.5 | 10 | ||
43.32 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc et boulon d'ancrage type fixe | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 80 | 16 | 68 | 20.5 | 10 | ||
38.75 € | 1 | 9 jours | 10 | Type à fixation par boulon d'ancrage | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 80 | 16 | 98 | 17.5 | 10 | ||
46.69 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc et boulon d'ancrage type fixe | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 80 | 16 | 98 | 20.5 | 10 | ||
31.76 € | 1 | 9 jours | 10 | Type à fixation par boulon d'ancrage | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 80 | 16 | 43 | 17.5 | 12 | ||
39.84 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc et boulon d'ancrage type fixe | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 80 | 16 | 43 | 20.5 | 12 | ||
36.45 € | 1 | 9 jours | 10 | Type à fixation par boulon d'ancrage | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 80 | 16 | 68 | 17.5 | 12 | ||
44.40 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc et boulon d'ancrage type fixe | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 80 | 16 | 68 | 20.5 | 12 | ||
39.74 € | 1 | 9 jours | 10 | Type à fixation par boulon d'ancrage | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 80 | 16 | 98 | 17.5 | 12 | ||
47.84 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc et boulon d'ancrage type fixe | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 80 | 16 | 98 | 20.5 | 12 | ||
76.13 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc et boulon d'ancrage type fixe | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 80 | 18 | 58 | 20.5 | 16 | ||
68.44 € | 1 | 9 jours | 10 | Type à fixation par boulon d'ancrage | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 80 | 18 | 58 | 17.5 | 16 | ||
39.56 € | 1 | 9 jours | 10 | Type à fixation par boulon d'ancrage | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 80 | 16 | 68 | 17.5 | 16 | ||
47.63 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc et boulon d'ancrage type fixe | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 80 | 16 | 68 | 20.5 | 16 | ||
83.97 € | 1 | 9 jours | 10 | Avec fond en caoutchouc et boulon d'ancrage type fixe | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 80 | 18 | 98 | 20.5 | 16 | ||
76.41 € | 1 | 9 jours | 10 | Type à fixation par boulon d'ancrage | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 80 | 18 | 98 | 17.5 | 16 |
Loading...
Type | Forme de boulon de réglage | Angle d'oscillation θ(deg) | 30 | Poignée de réglage de la hauteur | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du filetage | NA | Matériau du corps | Nylon 6 | Traitement de surface du corps principal | NA |
Propriétés | Résistance à la corrosion | Mécanisme pivotant | Disponible |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de forme de boulon de réglage
Matériau du filetage
Largeur l(mm)
Charge admissible(kN)
Longueur de filetage Lm(mm)
Hauteur du corps principal H(mm)
Filetage nominal M(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles