• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis en plastique (H-PVC / boulons hexagonaux) SPVC-H

Vis en plastique  (H-PVC / boulons hexagonaux) SPVC-H
  • Remise sur volume
Offers excellent chemical resistance against strong acids and organic solvents, as well as against halogen compounds, including chlorine and bromine. Can also be used in environments where metal or PVC screws cannot be used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPVC-M4X16-H-GR
SPVC-M4X30-H-GR
SPVC-M6X12-H-GR
SPVC-M6X50-H-GR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

3.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

4160.7

3.53 €

1 Jour même

Stock

4300.7

4.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

6121

4.26 €

1 Jour même

Stock

6501

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Résine Traitement de surface NA
Forme du trou de montage NA Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Hexagonal Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard / Résistance chimique / Isolation électrique
Matériau plastique H-PVC Couleur GR (gris)

Assistance technique