• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rondelle en titane (avec rainure de ventilation des gaz) SWAT-VF / SWAT-VF-PC

Rondelle en titane  (avec rainure de ventilation des gaz) SWAT-VF / SWAT-VF-PC
For FPD manufacturing equipment, semiconductor manufacturing equipment and other vacuum equipment and chambers in clean rooms.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SWAT-3-VF
SWAT-4-VF
SWAT-5-VF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
D.E. D
(mm)

1.43 €

1 35 jours 3.230.57

1.43 €

1 35 jours 4.340.89

1.73 €

1 35 jours 5.35110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau EN 3.7035 équiv. (titane classe 2)
Traitement de surface NA Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détaillé) NA

Assistance technique