• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rondelle biseautée SWBS

Rondelle biseautée SWBS
  • Remise sur volume
Flat head screw washer. Provides an attractive finish to the surface it mounts to.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SWBS-4
SWBS-5
SWBS-6
SWBS-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
D.E. D
(mm)

7.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

4.34318

7.71 €

1 Jour même

Stock

5.353.520

10.61 €

1 8 jours 6.46422

12.23 €

1 8 jours 8.48526

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Configurations spéciales Type Rondelle sphérique Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface NA Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau : acier inoxydable Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)
Traitement de surface (détaillé) NA

Assistance technique