Rondelles (titane) SWAT-F / SWAT-S

Rondelles  (titane) SWAT-F / SWAT-S
  • Remise sur volume
The surface has been modified via special chemical polishing and brightening treatments. Oil and dust do not adhere to the surface, and there is minimal gas discharge.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SWAT-3-F
SWAT-3-S
SWAT-4-F
SWAT-4-S
SWAT-5-F
SWAT-5-S
SWAT-6-F
SWAT-6-S
SWAT-8-F
SWAT-8-S
SWAT-10-F
SWAT-10-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type (application) Type D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Type, rondelles élastiques D.E. D
(mm)

1.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

Rondelle plateRondelle plate3.230.5-7

0.86 €

1 35 jours Rondelle élastiqueRondelle élastique3.130.7Standard5.9

1.29 €

1 35 jours Rondelle plateRondelle plate4.340.8-9

0.86 €

1 35 jours Rondelle élastiqueRondelle élastique4.141Standard7.6

1.43 €

1 35 jours Rondelle plateRondelle plate5.351-10

1.00 €

1 35 jours Rondelle élastiqueRondelle élastique5.151.3Standard9.2

1.73 €

1 35 jours Rondelle plateRondelle plate6.461.6-12.5

1.43 €

1 35 jours Rondelle élastiqueRondelle élastique6.161.5Standard12.2

2.43 €

1 35 jours Rondelle plateRondelle plate8.481.6-17

2.15 €

1 35 jours Rondelle élastiqueRondelle élastique8.282Standard15.4

5.64 €

1 35 jours Rondelle plateRondelle plate10.5102-21

3.00 €

1 35 jours Rondelle élastiqueRondelle élastique10.2102.5Standard18.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN 3.7035 équiv. (titane classe 2) Traitement de surface NA Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Traitement de surface (détaillé) NA

Assistance technique