Vis en plastique (PP / rondelle) SPP-W【1-20 pièces par conditionnement】

Vis en plastique  (PP / rondelle) SPP-W
  • Remise sur volume
[Features]
· Offers excellent chemical resistance against strong acids and organic solvents.
· Can be used in place of PVC resin screws.
· Heat resistant temperature is 65°C (UL standard 94: HB).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPP-4-W
SPP-4-W-VA
SPP-5-W
SPP-5-W-VA
SPP-6-W
SPP-6-W-VA
SPP-8-W
SPP-8-W-VA
SPP-10-W
SPP-10-W-VA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(mm)
Épaisseur t
(mm)
Unité de vente Couleur

5.67 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 4.30.8Boîte / paquetIV (ivoire)

0.28 €

1 8 jours 4.30.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

6.57 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 5.31Boîte / paquetIV (ivoire)

0.32 €

1 8 jours 5.31Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

4.13 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

6.41.6Boîte / paquetIV (ivoire)

0.39 €

1 8 jours 6.41.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

5.53 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 8.41.6Boîte / paquetIV (ivoire)

0.56 €

1 8 jours 8.41.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

6.41 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 10.52Boîte / paquetIV (ivoire)

0.63 €

1 8 jours 10.52Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Résine
Traitement de surface NA Matériau, résine PP (polypropylène) Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique