Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | Traitement de surface | Joint | Paquet / Var | Longueur (mm) | Quantité par unité d'emballage (pièce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 1/16 | Oxydé noir | NA | Paquet | 6 | 10 | ||
15.72 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 1/16 | Oxydé noir | Disponible | Paquet | 6 | 10 | ||
1.56 € | 1 | 6 jours | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 1/16 | Oxydé noir | Disponible | Faible quantité | 6 | 1 | |||
1.21 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 1/16 | Oxydé noir | NA | Faible quantité | 6 | 1 | |||
4.42 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 1/8B (6A) | Oxydé noir | NA | Paquet | 7 | 10 | ||
9.02 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 1/8B (6A) | Oxydé noir | Disponible | Paquet | 7 | 10 | |
1.06 € | 1 | 6 jours | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 1/8B (6A) | Oxydé noir | Disponible | Faible quantité | 7 | 1 | |||
0.48 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 1/8B (6A) | Oxydé noir | NA | Faible quantité | 7 | 1 | |||
6.29 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 1/4B (8A) | Oxydé noir | NA | Paquet | 8.9 | 10 | ||
13.79 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 1/4B (8A) | Oxydé noir | Disponible | Paquet | 8.9 | 10 | ||
1.37 € | 1 | 6 jours | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 1/4B (8A) | Oxydé noir | Disponible | Faible quantité | 8.9 | 1 | |||
0.67 € | 1 | 6 jours | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 1/4B (8A) | Oxydé noir | NA | Faible quantité | 8.9 | 1 | |||
6.91 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 3/8B (10A) | Oxydé noir | NA | Paquet | 10 | 10 | |
19.05 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 3/8B (10A) | Oxydé noir | Disponible | Paquet | 10 | 10 | ||
2.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 3/8B (10A) | Oxydé noir | Disponible | Faible quantité | 10 | 1 | ||
0.76 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 3/8B (10A) | Oxydé noir | NA | Faible quantité | 10 | 1 | |||
5.30 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 1/2B (15A) | Oxydé noir | NA | Paquet | 12 | 5 | |
14.35 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 1/2B (15A) | Oxydé noir | Disponible | Paquet | 12 | 5 | ||
2.74 € | 1 | 6 jours | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 1/2B (15A) | Oxydé noir | Disponible | Faible quantité | 12 | 1 | |||
1.02 € | 1 | 8 jours | [Acier] EN 1.1191 équiv. | 1/2B (15A) | Oxydé noir | NA | Faible quantité | 12 | 1 | |||
3.44 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.) (Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)) | 1/8B (6A) | NA | NA | Faible quantité | 7 | 1 | |||
4.30 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.) (Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)) | 1/8B (6A) | NA | Disponible | Faible quantité | 7 | 1 | |||
5.73 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.) (Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)) | 1/4B (8A) | NA | NA | Faible quantité | 8.9 | 1 | |||
7.02 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.) (Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)) | 1/4B (8A) | NA | Disponible | Faible quantité | 8.9 | 1 | |||
7.36 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.) (Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)) | 3/8B (10A) | NA | NA | Faible quantité | 10 | 1 | |||
9.07 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.) (Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)) | 3/8B (10A) | NA | Disponible | Faible quantité | 10 | 1 | |||
10.29 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.) (Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)) | 1/2B (15A) | NA | NA | Faible quantité | 12 | 1 | |||
12.57 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4567 équiv.) (Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)) | 1/2B (15A) | NA | Disponible | Faible quantité | 12 | 1 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Pas (borne) | Forme de connexion | Bouchon |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | R | Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Traitement de surface
Joint
Paquet / Var
Longueur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles