• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bouton cruciforme en aluminium (ALCK)

Bouton cruciforme en aluminium (ALCK)
  • Remise sur volume
Aluminum cross knob that uses a cross shape and which can strongly tighten. It is also light.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ALCK40R
ALCK40T
ALCK50R
ALCK50T
ALCK63R
ALCK63T
ALCK80R
ALCK80T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à section de montage Diamètre de la section de montage (mm) et/ou diamètre Longueur de la section de montage L
(mm)
Filetage femelle, traitement de trou rond Usinage du filetage de vis de serrage Diamètre extérieur du corps principal D
(Ø)
Hauteur du corps principal H
(mm)

25.72 €

1 8 jours 10Trou rond815Trou borgne / Trou de précisionNA4025

21.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage femelleM815Trou borgne-4025

29.15 €

1 8 jours 10Trou rond1018Trou borgne / Trou de précisionNA5032

29.15 €

1 8 jours 10Filetage femelleM1018Trou borgne-5032

39.99 €

1 8 jours 10Trou rond1222Trou borgne / Trou de précisionNA6340

39.99 €

1 6 jours 10Filetage femelleM1222Trou borgne-6340

57.67 €

1 8 jours 10Trou rond1628Trou borgne / Trou de précisionNA8050

57.67 €

1 6 jours 10Filetage femelleM1628Trou borgne-8050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Polygone Polygone, type Forme de croix Fonction supplémentaire NA
Matériau du corps principal Aluminium Traitement de surface du corps principal Surface polie Matériau de la section de montage Aluminium
Traitement de surface de la section de montage NA Couleur du corps principal Argent

Assistance technique