• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bouton cruciforme (CK)

Bouton cruciforme (CK)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· Standard type cross knob which can be strongly tightened due to it's cross shape.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CK40C
CK40R
CK40T
CK50C
CK50R
CK50T
CK63C
CK63R
CK63T
CK80C
CK80R
CK80T
CK100C
CK100R
CK100T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à section de montage Diamètre de la section de montage (mm) et/ou diamètre Longueur de la section de montage L
(mm)
Filetage femelle, traitement de trou rond Usinage du filetage de vis de serrage Diamètre extérieur du corps principal D
(Ø)
Hauteur du corps principal H
(mm)
Tâches supplémentaires

6.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou rond510Trou borgneNA4025-

6.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou rond815Trou borgne / Trou de précisionNA4025NA

6.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage femelleM814Trou borgne-4025-

7.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou rond510Trou borgneNA5032-

7.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou rond1018Trou borgne / Trou de précisionNA5032NA

7.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage femelleM1018Trou borgne-5032-

10.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou rond510Trou borgneNA6340-

10.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou rond1222Trou borgne / Trou de précisionNA6340NA

10.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage femelleM1222Trou borgne-6340-

14.71 €

1 6 jours 10Trou rond510Trou borgneNA8050-

14.33 €

1 6 jours 10Trou rond1628Trou borgne / Trou de précisionNA8050NA

14.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage femelleM1630Trou borgne-8050-

22.32 €

1 8 jours 10Trou rond510Trou borgneNA10063-

21.35 €

1 8 jours 10Trou rond2036Trou borgne / Trou de précisionNA10063NA

21.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage femelleM2038Trou borgne-10063-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Polygone Polygone, type Forme de croix Fonction supplémentaire NA
Matériau du corps principal Acier Traitement de surface du corps principal Peinture cuite au four par pulvérisation Matériau de la section de montage Acier
Traitement de surface de la section de montage NA Couleur du corps principal Noir

Assistance technique