Poignée rotative en matières plastiques d'ingénierie (ER, FR, SFR)

Poignée rotative en matières plastiques d'ingénierie (ER, FR, SFR)
  • Remise sur volume
A rotary grip made from resin. Various models are available including folding types with male threads, folding types with female threads, cylindrical types, and cylindrical types with reinforced tensile strength.

[Features]
· A safety-focused type that can be folded.
· By adjusting the mounting bolt, the FR type's folding direction can be set to any angle within a range of 360°.
· The FR type can be mounted by tightening the hex hole on the tip of the threaded part with a wrench.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ER18
ER18-SUS
ER22
ER22-SUS
ER22S
ER28
ER28-SUS
ER28S
FR18
FR22A
FR22B
FR28
SFR18
SFR22
SFR28
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Matériau de la section de montage Traitement de surface de la section de montage Méthode de montage Valeur nominale de filetage Épaisseur de poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)
Spécifications

6.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Forme de la rotation[Acier] Acier[Placage au chrome] Placage au chromeFiletage mâleM81866Type de cylindre

15.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Forme de la rotationAcier inoxydableNAFiletage mâleM81866Type de cylindre

8.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Forme de la rotation[Acier] Acier[Placage au chrome] Placage au chromeFiletage mâleM102285Type de cylindre

19.23 €

1 Disponible 6 jours 10Forme de la rotationAcier inoxydableNAFiletage mâleM102285Type de cylindre

8.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Forme de la rotation[Acier] AcierZingageFiletage mâleM102285Type de cylindre, résistance à la traction renforcée

10.40 €

1 6 jours 10Forme de la rotation[Acier] Acier[Placage au chrome] Placage au chromeFiletage mâleM1228107Type de cylindre

34.20 €

1 6 jours 10Forme de la rotationAcier inoxydableNAFiletage mâleM1228107Type de cylindre

10.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Forme de la rotation[Acier] AcierZingageFiletage mâleM1228107Type de cylindre, résistance à la traction renforcée

19.51 €

1 6 jours 10Pliage de la rotation[Acier] Acier[Placage au chrome] Placage au chromeFiletage mâleM81881Type de pliure

21.09 €

1 6 jours 10Pliage de la rotation[Acier] Acier[Placage au chrome] Placage au chromeFiletage mâleM822100.5Type de pliure

21.09 €

1 6 jours 10Pliage de la rotation[Acier] Acier[Placage au chrome] Placage au chromeFiletage mâleM1022100.5Type de pliure

22.81 €

1 6 jours 10Pliage de la rotation[Acier] Acier[Placage au chrome] Placage au chromeFiletage mâleM1228120Type de pliure

20.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Pliage de la rotation[Acier] Acier[Placage au chrome] Placage au chromeFiletage femelleM61880.5Type de pliure

22.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Pliage de la rotation[Acier] Acier[Placage au chrome] Placage au chromeFiletage femelleM822100.5Type de pliure

24.84 €

1 6 jours 10Pliage de la rotation[Acier] Acier[Placage au chrome] Placage au chromeFiletage femelleM828120Type de pliure

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type bâtonnet (droit) Matériau de la poignée Polyamide Surface de la poignée NA

Assistance technique