Étage d'alimentation de vis sur axe X TAS

Étage d'alimentation de vis sur axe X TAS
[Features]
· Movement is possible along both axes; the X axis and the Y axis.
· Screws are used for micro-feeding.
· A dovetail groove type is used for the travel guide.
· Has a mechanism for correcting rattling.
· Material and finish - Stage: Brass and black chrome plating.
· Main body: Brass and paint (silver for TAS-30XY; black for TAS-60XY).
· Bottom spacer: Aluminum alloy and anodized aluminum.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TAS-30
TAS-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Course (distance X)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Trou débouchant (trou central de la table)

244.12 €

1 9 jours 1026 à 4030.1~50302434.3±415.5Disponible

301.22 €

1 9 jours 1041 à 6050.1~100602073.5±7.520NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) Jusqu'à 25 Course (plage sélectionnable) – ±10mm Méthode d'alimentation Vis d'alimentation
Matériau de la table Laiton Traitement de surface de la table Placage LTBC Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 15,1 à 20 Catégorie Corps principal Type Table de positionnement, axe des X
Rectitude de la table(µm) 20 Parallélisme de la table(µm) 50 Position du bouton d'alimentation Centre holographique axial
Collier NA Inversé Standard Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton
Méthode d'alimentation (pas d'alimentation)(mm) 0.5mm

Assistance technique