Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Ø) | Matériau de la poignée | Poignée | Type poignée | Matériau de la poignée | Surface de la poignée | H (mm) | D1 (Ø) | Tâches supplémentaires | Taille de trou de vis à pression (mm) | Taille de trou carré (mm) | Longueur de la poignée R (mm) | Nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 32.5 | 26 | NA | - | - | 32 | Poignée rotative type RG | |
44.85 € | 1 | 10 jours | 10 | 80 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 32.5 | 26 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ10mm | - | 32 | Poignée rotative type RG | ||
44.85 € | 1 | 10 jours | 10 | 80 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 32.5 | 26 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ11mm | - | 32 | Poignée rotative type RG | ||
44.85 € | 1 | 10 jours | 10 | 80 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 32.5 | 26 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ12mm | - | 32 | Poignée rotative type RG | ||
44.85 € | 1 | 10 jours | 10 | 80 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 32.5 | 26 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ13mm | - | 32 | Poignée rotative type RG | ||
44.85 € | 1 | 10 jours | 10 | 80 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 32.5 | 26 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ14mm | - | 32 | Poignée rotative type RG | ||
44.85 € | 1 | 10 jours | 10 | 80 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 32.5 | 26 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ15mm | - | 32 | Poignée rotative type RG | ||
44.85 € | 1 | 10 jours | 10 | 80 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 32.5 | 26 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ10mm | - | 32 | Poignée rotative type RG | ||
44.85 € | 1 | 10 jours | 10 | 80 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 32.5 | 26 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ11mm | - | 32 | Poignée rotative type RG | ||
44.85 € | 1 | 10 jours | 10 | 80 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 32.5 | 26 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ12mm | - | 32 | Poignée rotative type RG | ||
40.59 € | 1 | 10 jours | 10 | 80 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 32.5 | 26 | Trou carré | - | 8mm | 32 | Poignée rotative type RG | ||
40.59 € | 1 | 10 jours | 10 | 80 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 32.5 | 26 | Trou carré | - | 10mm | 32 | Poignée rotative type RG | ||
30.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 38 | 28 | NA | - | - | 41 | Poignée rotative type RG | |
50.64 € | 1 | 11 jours | 10 | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 38 | 28 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ10mm | - | 41 | Poignée rotative type RG | ||
50.64 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 38 | 28 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ11mm | - | 41 | Poignée rotative type RG | ||
50.64 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 38 | 28 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ12mm | - | 41 | Poignée rotative type RG | ||
50.64 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 38 | 28 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ13mm | - | 41 | Poignée rotative type RG | ||
50.64 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 38 | 28 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ14mm | - | 41 | Poignée rotative type RG | ||
50.64 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 38 | 28 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ15mm | - | 41 | Poignée rotative type RG | ||
50.64 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 38 | 28 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ16mm | - | 41 | Poignée rotative type RG | ||
50.64 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 38 | 28 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ17mm | - | 41 | Poignée rotative type RG | ||
50.64 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 38 | 28 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ10mm | - | 41 | Poignée rotative type RG | ||
50.64 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 38 | 28 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ11mm | - | 41 | Poignée rotative type RG | ||
50.64 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 38 | 28 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ12mm | - | 41 | Poignée rotative type RG | ||
50.64 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 38 | 28 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ13mm | - | 41 | Poignée rotative type RG | ||
50.64 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 38 | 28 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ14mm | - | 41 | Poignée rotative type RG | ||
46.39 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 38 | 28 | Trou carré | - | 10mm | 41 | Poignée rotative type RG | ||
46.39 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 38 | 28 | Trou carré | - | 12mm | 41 | Poignée rotative type RG | ||
39.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 125 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 43 | 32 | NA | - | - | 52.5 | Poignée rotative type RG | |
60.30 € | 1 | 11 jours | 10 | 125 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 43 | 32 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ12mm | - | 52.5 | Poignée rotative type RG | ||
60.30 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 43 | 32 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ13mm | - | 52.5 | Poignée rotative type RG | ||
60.30 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 43 | 32 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ14mm | - | 52.5 | Poignée rotative type RG | ||
60.30 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 43 | 32 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ15mm | - | 52.5 | Poignée rotative type RG | ||
60.30 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 43 | 32 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ16mm | - | 52.5 | Poignée rotative type RG | ||
60.30 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 43 | 32 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ17mm | - | 52.5 | Poignée rotative type RG | ||
60.30 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 43 | 32 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ18mm | - | 52.5 | Poignée rotative type RG | ||
60.30 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 43 | 32 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ19mm | - | 52.5 | Poignée rotative type RG | ||
60.30 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 43 | 32 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ20mm | - | 52.5 | Poignée rotative type RG | ||
60.30 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 43 | 32 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ12mm | - | 52.5 | Poignée rotative type RG | ||
60.30 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 43 | 32 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ13mm | - | 52.5 | Poignée rotative type RG | ||
60.30 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 43 | 32 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ14mm | - | 52.5 | Poignée rotative type RG | ||
60.30 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 43 | 32 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ15mm | - | 52.5 | Poignée rotative type RG | ||
60.30 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 43 | 32 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ16mm | - | 52.5 | Poignée rotative type RG | ||
60.30 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 43 | 32 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ17mm | - | 52.5 | Poignée rotative type RG | ||
56.04 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 43 | 32 | Trou carré | - | 12mm | 52.5 | Poignée rotative type RG | ||
56.04 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 43 | 32 | Trou carré | - | 14mm | 52.5 | Poignée rotative type RG | ||
54.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 160 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 51 | 37 | NA | - | - | 69 | Poignée rotative type RG | |
77.92 € | 1 | 10 jours | 10 | 160 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 51 | 37 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ14mm | - | 69 | Poignée rotative type RG | ||
77.92 € | 1 | 10 jours | 10 | 160 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 51 | 37 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ15mm | - | 69 | Poignée rotative type RG | ||
77.92 € | 1 | 10 jours | 10 | 160 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 51 | 37 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ16mm | - | 69 | Poignée rotative type RG | ||
77.92 € | 1 | 10 jours | 10 | 160 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 51 | 37 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ17mm | - | 69 | Poignée rotative type RG | ||
77.92 € | 1 | 10 jours | 10 | 160 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 51 | 37 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ18mm | - | 69 | Poignée rotative type RG | ||
77.92 € | 1 | 10 jours | 10 | 160 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 51 | 37 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ19mm | - | 69 | Poignée rotative type RG | ||
77.92 € | 1 | 10 jours | 10 | 160 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 51 | 37 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ20mm | - | 69 | Poignée rotative type RG | ||
77.92 € | 1 | 10 jours | 10 | 160 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 51 | 37 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ21mm | - | 69 | Poignée rotative type RG | ||
77.92 € | 1 | 10 jours | 10 | 160 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 51 | 37 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ22mm | - | 69 | Poignée rotative type RG | ||
77.92 € | 1 | 10 jours | 10 | 160 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 51 | 37 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ23mm | - | 69 | Poignée rotative type RG | ||
77.92 € | 1 | 10 jours | 10 | 160 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 51 | 37 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ24mm | - | 69 | Poignée rotative type RG | ||
77.92 € | 1 | 10 jours | 10 | 160 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 51 | 37 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ14mm | - | 69 | Poignée rotative type RG | ||
77.92 € | 1 | 10 jours | 10 | 160 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 51 | 37 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ15mm | - | 69 | Poignée rotative type RG |
Loading...
Types de poignée | Plein | Perçage de trou dans section de montage | Trou rond (trou borgne) | Surface de la poignée | Peinture cuite au four (argent) |
---|---|---|---|---|---|
d(mm) | 6 | Usinage du filetage de vis de serrage | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D(Ø)
Matériau de la poignée
Poignée
Type poignée
Matériau de la poignée
Surface de la poignée
H(mm)
D1(Ø)
Tâches supplémentaires
Taille de trou de vis à pression(mm)
Taille de trou carré(mm)
Longueur de la poignée R(mm)
Nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles