• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Commande manuelle, type angle d'arête (NS, S, NBS, BS)

Commande manuelle, type angle d'arête (NS, S, NBS, BS)
  • Remise sur volume
A cast iron square rimmed type handwheel. Guaranteed reliable handling thanks to the finger-friendly rim shape. Both a chrome plated finish and a powdered baked paint finish are available.

[Features]
· The rim includes finger rests.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BS100ER
BS100ER-H10
BS100ER-H11
BS100ER-H12
BS100ER-H13
BS100ER-H14
BS100ER-H15
BS100ER-H16
BS100ER-H17
BS100ER-K10
BS100ER-K11
BS100ER-K12
BS100ER-K13
BS100ER-K14
BS100ER-S10
BS100ER-S12
BS125ER
BS125ER-H12
BS125ER-H13
BS125ER-H14
BS125ER-H15
BS125ER-H16
BS125ER-H17
BS125ER-H18
BS125ER-H19
BS125ER-H20
BS125ER-K12
BS125ER-K13
BS125ER-K14
BS125ER-K15
BS125ER-K16
BS125ER-K17
BS125ER-S12
BS125ER-S14
BS160ER
BS160ER-H14
BS160ER-H15
BS160ER-H16
BS160ER-H17
BS160ER-H18
BS160ER-H19
BS160ER-H20
BS160ER-H21
BS160ER-H22
BS160ER-H23
BS160ER-H24
BS160ER-K14
BS160ER-K15
BS160ER-K16
BS160ER-K17
BS160ER-K18
BS160ER-K19
BS160ER-K20
BS160ER-S14
BS160ER-S17
BS200ER-H16
BS200ER-H17
BS200ER-H18
BS200ER-H19
BS200ER-H20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD
(Ø)
Poignée Type poignée Surface de la poignée Matériau de la poignée Surface de la poignée H
(mm)
D1
(Ø)
Tâches supplémentaires Taille de trou de vis à pression
(mm)
Taille de trou carré
(mm)
Longueur de la poignée R
(mm)
Nominal

26.17 €

4 9 jours 10100Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA3630NA--42.5Poignée rotative type ER-S incluse

47.45 €

1 10 jours 10100Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA3630Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ10mm-42.5Poignée rotative type ER-S incluse

47.45 €

1 10 jours 10100Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA3630Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ11mm-42.5Poignée rotative type ER-S incluse

47.45 €

1 10 jours 10100Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA3630Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ12mm-42.5Poignée rotative type ER-S incluse

47.45 €

1 10 jours 10100Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA3630Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ13mm-42.5Poignée rotative type ER-S incluse

47.45 €

1 10 jours 10100Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA3630Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ14mm-42.5Poignée rotative type ER-S incluse

47.45 €

1 10 jours 10100Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA3630Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ15mm-42.5Poignée rotative type ER-S incluse

47.45 €

1 10 jours 10100Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA3630Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ16mm-42.5Poignée rotative type ER-S incluse

47.45 €

1 10 jours 10100Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA3630Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ17mm-42.5Poignée rotative type ER-S incluse

47.45 €

1 11 jours 10100Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA3630Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ10mm-42.5Poignée rotative type ER-S incluse

47.45 €

1 10 jours 10100Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA3630Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ11mm-42.5Poignée rotative type ER-S incluse

47.45 €

1 10 jours 10100Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA3630Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ12mm-42.5Poignée rotative type ER-S incluse

47.45 €

1 10 jours 10100Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA3630Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ13mm-42.5Poignée rotative type ER-S incluse

47.45 €

1 10 jours 10100Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA3630Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ14mm-42.5Poignée rotative type ER-S incluse

43.18 €

1 10 jours 10100Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA3630Trou carré-10mm42.5Poignée rotative type ER-S incluse

43.18 €

1 10 jours 10100Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA3630Trou carré-12mm42.5Poignée rotative type ER-S incluse

34.64 €

1 6 jours 10125Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA4135NA--54.5Poignée rotative type ER-S incluse

55.90 €

1 10 jours 10125Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA4135Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ12mm-54.5Poignée rotative type ER-S incluse

55.90 €

1 10 jours 10125Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA4135Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ13mm-54.5Poignée rotative type ER-S incluse

55.90 €

1 10 jours 10125Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA4135Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ14mm-54.5Poignée rotative type ER-S incluse

55.90 €

1 10 jours 10125Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA4135Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ15mm-54.5Poignée rotative type ER-S incluse

55.90 €

1 10 jours 10125Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA4135Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ16mm-54.5Poignée rotative type ER-S incluse

55.90 €

1 10 jours 10125Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA4135Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ17mm-54.5Poignée rotative type ER-S incluse

55.90 €

1 10 jours 10125Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA4135Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ18mm-54.5Poignée rotative type ER-S incluse

55.90 €

1 10 jours 10125Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA4135Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ19mm-54.5Poignée rotative type ER-S incluse

55.90 €

1 10 jours 10125Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA4135Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ20mm-54.5Poignée rotative type ER-S incluse

55.90 €

1 6 jours 10125Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA4135Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ12mm-54.5Poignée rotative type ER-S incluse

55.90 €

1 10 jours 10125Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA4135Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ13mm-54.5Poignée rotative type ER-S incluse

55.90 €

1 10 jours 10125Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA4135Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ14mm-54.5Poignée rotative type ER-S incluse

55.90 €

1 10 jours 10125Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA4135Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ15mm-54.5Poignée rotative type ER-S incluse

55.90 €

1 10 jours 10125Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA4135Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ16mm-54.5Poignée rotative type ER-S incluse

55.90 €

1 10 jours 10125Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA4135Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ17mm-54.5Poignée rotative type ER-S incluse

51.65 €

1 10 jours 10125Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA4135Trou carré-12mm54.5Poignée rotative type ER-S incluse

51.65 €

1 10 jours 10125Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA4135Trou carré-14mm54.5Poignée rotative type ER-S incluse

57.69 €

1 8 jours 10160Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5140NA--70Poignée rotative type ER-S incluse

78.94 €

1 10 jours 10160Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5140Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ14mm-70Poignée rotative type ER-S incluse

78.94 €

1 10 jours 10160Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5140Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ15mm-70Poignée rotative type ER-S incluse

78.94 €

1 10 jours 10160Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5140Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ16mm-70Poignée rotative type ER-S incluse

78.94 €

1 10 jours 10160Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5140Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ17mm-70Poignée rotative type ER-S incluse

78.94 €

1 10 jours 10160Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5140Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ18mm-70Poignée rotative type ER-S incluse

78.94 €

1 10 jours 10160Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5140Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ19mm-70Poignée rotative type ER-S incluse

78.94 €

1 10 jours 10160Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5140Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ20mm-70Poignée rotative type ER-S incluse

78.94 €

1 10 jours 10160Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5140Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ21mm-70Poignée rotative type ER-S incluse

78.94 €

1 10 jours 10160Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5140Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ22mm-70Poignée rotative type ER-S incluse

78.94 €

1 10 jours 10160Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5140Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ23mm-70Poignée rotative type ER-S incluse

78.94 €

1 10 jours 10160Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5140Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ24mm-70Poignée rotative type ER-S incluse

78.94 €

1 10 jours 10160Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5140Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ14mm-70Poignée rotative type ER-S incluse

78.94 €

1 11 jours 10160Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5140Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ15mm-70Poignée rotative type ER-S incluse

78.94 €

1 10 jours 10160Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5140Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ16mm-70Poignée rotative type ER-S incluse

78.94 €

1 10 jours 10160Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5140Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ17mm-70Poignée rotative type ER-S incluse

78.94 €

1 10 jours 10160Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5140Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ18mm-70Poignée rotative type ER-S incluse

78.94 €

1 10 jours 10160Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5140Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ19mm-70Poignée rotative type ER-S incluse

78.94 €

1 10 jours 10160Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5140Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ20mm-70Poignée rotative type ER-S incluse

74.70 €

1 10 jours 10160Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5140Trou carré-14mm70Poignée rotative type ER-S incluse

74.70 €

1 10 jours 10160Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5140Trou carré-17mm70Poignée rotative type ER-S incluse

105.63 €

1 10 jours 10200Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5745Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ16mm-89Poignée rotative type ER-S incluse

105.63 €

1 10 jours 10200Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5745Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ17mm-89Poignée rotative type ER-S incluse

105.63 €

1 10 jours 10200Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5745Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ18mm-89Poignée rotative type ER-S incluse

105.63 €

1 10 jours 10200Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5745Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ19mm-89Poignée rotative type ER-S incluse

105.63 €

1 10 jours 10200Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5745Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ20mm-89Poignée rotative type ER-S incluse

Loading...

Informations de base

Types de poignée 2 branches Matériau de la poignée Matériau FC Perçage de trou dans section de montage NA

Assistance technique