Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ARS20D-80 |
ARS20D-100 |
ARS20D-150 |
ARS20D-200 |
ARS20D-300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course Lt (mm) | Longueur du rail Ls (mm) | Charge nominale (N / paire) (N) | Course Ls [classification] (mm) | Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification] (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.61 € | 1 | 6 jours | 10 | 80 | 80 | 20 | 100 ou moins | 50 ou moins | ||
22.69 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 100 | 30 | 100 ou moins | 50 ou moins | ||
33.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 160 | 150 | 80 | Jusqu'à 200 | Jusqu'à 100 | |
35.93 € | 1 | 8 jours | 10 | 223 | 200 | 140 | Jusqu'à 250 | Jusqu'à 200 | ||
45.94 € | 1 | 8 jours | 10 | 345 | 300 | 145 | Jusqu'à 350 | Jusqu'à 200 |
Loading...
Type | Forme coulissante | Matériau du rail | Aluminium | Nombre d'étage du rail | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 16 | Largeur(mm) | 20 | Traitement de surface du rail | Aluminium anodisé |
Mécanisme de verrouillage | NA | Retrait et réinsertion | Non applicable |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Course Lt(mm)
Longueur du rail Ls(mm)
Charge nominale (N / paire)(N)
Course Ls [classification](mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification](N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles