Référence fabricant: TAR-2550XY
Marque: NABEYA BI-TECH
Prix: 595.89 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TAR-2550XY
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) | 41 à 60 | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) | Jusqu'à 25 | Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 30.1~50 |
---|---|---|---|---|---|
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm) | – ±10mm | Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm) | – ±10mm | Matériau de la table | Laiton |
Traitement de surface de la table | Placage LTBC | Mécanisme de guidage | Glissière à queue d'aronde, crémaillère et pignon | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) | 40,1 à 50 |
Taille de la table (longueur) L(mm) | 50 | Taille de la table (largeur) l(mm) | 25 | Capacité de charge horizontale(N) | 39.2 |
Course (distance X)(mm) | ±10 | Course (distance Y)(mm) | ±10 | Taille de la table (épaisseur) H(mm) | 44 |
Trou débouchant (trou central de la table) | Disponible | Rectitude de la table(µm) | 20 | Parallélisme de la table(µm) | 100 |
Position du bouton d'alimentation | Côté holographique axial | Collier | Levier de serrage | Inversé | Standard |
Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Étage crémaillère et pignon sur axe XY, modèle compact, TAR, le numéro d'article est le suivant: TAR-2550XY.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TAR-2550XY.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles