• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bloc de chapeau en fonte BLP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BLP201
BLP203
BLP204
BLP205
BLP206
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Hauteur de montage H
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)

15.80 €

1 6 jours 101230.295504800

15.80 €

1 6 jours 101730.295504800

15.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

102033.3128006650

17.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

102536.5140007850

24.60 €

1 6 jours 103042.91950011300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte
Forme diam. intérieur du roulement Type à vis de serrage à alésage cylindrique Type en forme de chapeau, catégorie Léger Matériau de l'élément de roulement Acier à roulements
Traitement de surface NA Symbole des séries de diamètre Utilisé pour charge légère Adaptation J7
Type de graisse Graisse standard Usinage NA Course NA
Couvercle NA Joint Nitrile

Assistance technique