Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UCFA204 |
UCFA208 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.98 € | 1 | 6 jours | 20 | 12800 | 6650 | ||
36.88 € | 1 |
Jour même
Stock | 40 | 29100 | 17800 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulements à insert | Unité de roulement, type | Forme de bride déformée | Matériau du corps de l'unité | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Forme diam. intérieur du roulement | Type à vis de serrage à alésage cylindrique | Matériau de l'élément de roulement | Acier à roulements | Traitement de surface | NA |
Symbole des séries de diamètre | Utilisé pour charge légère | Adaptation | J7 | Accessoire | Sans couvercle |
Type de graisse | Graisse standard | Joint | Nitrile | Usinage | NA |
Course | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles