• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements à insert UK

Roulements à insert UK
Grease-sealed deep groove ball bearing with an outer ring which has a spherical outer diameter surface with an oil supply mechanism installed, as well as a taper hole ring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UK205
UK206
UK207
UK208
UK209
UK210
UK211
UK212
UK213
UK216
UK216D1K2
UK217
UK307D1K2
UK315
UK328
UKX10D1K2
UKX18
UKX20D1K2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Symbole des séries de diamètre Type de graisse Joint

12.96 €

1 8 jours 10201400078502 (pour charge légère)Graisse standardNitrile

15.11 €

1 6 jours 102519500113002 (pour charge légère)Graisse standardNitrile

18.88 €

1 8 jours 103025700154002 (pour charge légère)Graisse standardNitrile

22.36 €

1 6 jours 103529100178002 (pour charge légère)Graisse standardNitrile

25.49 €

1 6 jours 104034100213002 (pour charge légère)Graisse standardNitrile

27.68 €

1 6 jours 104535100233002 (pour charge légère)Graisse standardNitrile

35.89 €

1 8 jours 105043400294002 (pour charge légère)Graisse standardNitrile

45.58 €

1 8 jours 105552400362002 (pour charge légère)Graisse standardNitrile

59.66 €

1 6 jours 106057200401002 (pour charge légère)Graisse standardNitrile

97.95 €

1 8 jours 107072700530002 (pour charge légère)Graisse standardNitrile

112.93 €

1 11 jours 107072700530002 (pour charge légère)Ret. U EDM-1Silicone

87.39 €

1 11 jours 107584000619002 (pour charge légère)Graisse standardNitrile

37.23 €

1 11 jours 103033400193003 (pour charge lourde)Ret. U EDM-1Silicone

102.83 €

1 10 jours 1065113000772003 (pour charge lourde)Graisse standardNitrile

520.90 €

1 12 jours 101252530002460003 (pour charge lourde)Graisse standardNitrile

49.28 €

1 11 jours 10454340029400X (pour charge moyenne)Ret. U EDM-1Silicone

109.00 €

1 11 jours 108010900081900X (pour charge moyenne)Graisse standardNitrile

226.48 €

1 11 jours 1090133000105000X (pour charge moyenne)Ret. U EDM-1Silicone

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Autre Forme diam. intérieur du roulement Type à adaptateur de trou conique
Matériau de l'élément de roulement Acier à roulements Traitement de surface NA Adaptation J7
Usinage NA Course NA

Assistance technique