• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Unité de type à palier tendeur en acier moulé UCTH

Unité de type à palier tendeur en acier moulé UCTH
This take-up unit features a frame made from steel, and is a unit product combined with an adjustment bolt.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UCTH204
UCTH206
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)

120.05 €

1 6 jours 20128006650

134.46 €

1 6 jours 301950011300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Ensemble roulements avec profilé Unité de roulement, type Palier tendeur Matériau du corps de l'unité Acier formé / acier en forme de rainure
Forme diam. intérieur du roulement Type à vis de serrage à alésage cylindrique Matériau de l'élément de roulement Acier à roulements Traitement de surface NA
Symbole des séries de diamètre 2 (pour charge légère) Adaptation J7 Accessoire Sans couvercle
Type de graisse Graisse standard Joint Nitrile Usinage NA
Course NA

Assistance technique