Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UCTU314-900D2K2 |
UCTU315-800D2K2 |
UCTU316-900D2K2 |
UCTU317-800D1K2 |
UCTU318-800D1K2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Type de graisse | Course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,198.89 € | 1 | 12 jours | 10 | 70 | 104000 | 68200 | SH33M | 900 | ||
1,313.88 € | 1 | 12 jours | 10 | 75 | 113000 | 77200 | SH33M | 800 | ||
1,484.80 € | 1 | 12 jours | 10 | 80 | 123000 | 86700 | SH33M | 900 | ||
1,548.03 € | 1 | 12 jours | 10 | 85 | 133000 | 96800 | Ret. U EDM-1 | 800 | ||
1,624.46 € | 1 | 12 jours | 10 | 90 | 143000 | 107000 | Ret. U EDM-1 | 800 |
Loading...
Unité, type | Ensemble roulements avec profilé | Unité de roulement, type | Palier tendeur | Matériau du corps de l'unité | Acier formé / acier en forme de rainure |
---|---|---|---|---|---|
Forme diam. intérieur du roulement | Type à vis de serrage à alésage cylindrique | Matériau de l'élément de roulement | Acier à roulements | Traitement de surface | NA |
Symbole des séries de diamètre | 3 (pour charge lourde) | Adaptation | J7 | Accessoire | Sans couvercle |
Joint | Silicone | Usinage | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Type de graisse
Course
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles