• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Unité en fonte, type à cartouche, UCC

Unité en fonte, type à cartouche, UCC
This bearing unit combines a bearing and bearing box with a cylinder-shaped outer diameter surface. The bearing box is a cylinder shape machined with h7 accuracy, so it can be used embedded in the cylindrical hole of machinery main bodies.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UCC209
UCC318
UCC322
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Symbole des séries de diamètre

50.92 €

1 6 jours 4534100213002 (pour charge légère)

281.14 €

1 11 jours 901430001070003 (pour charge lourde)

530.65 €

1 11 jours 1102050001800003 (pour charge lourde)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Unité de type cartouche Matériau du corps de l'unité Fonte
Forme diam. intérieur du roulement Type à vis de serrage à alésage cylindrique Matériau de l'élément de roulement Acier à roulements Traitement de surface NA
Adaptation J7 Type de graisse Graisse standard Joint Nitrile
Usinage NA Course NA

Assistance technique