Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SBPP201 |
SBPP202 |
SBPP203 |
SBPP204 |
SBPP205 |
SBPP206 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Hauteur de montage H (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.76 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 22.2 | 9550 | 4800 | ||
13.76 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 22.2 | 9550 | 4800 | ||
13.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 17 | 22.2 | 9550 | 4800 | |
14.41 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 25.4 | 12800 | 6650 | ||
16.06 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 28.6 | 14000 | 7850 | ||
20.48 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 33.3 | 19500 | 11300 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulements à insert | Unité de roulement, type | Type palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Plaque en acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme diam. intérieur du roulement | Type à vis de serrage à alésage cylindrique | Type en forme de chapeau, catégorie | Standard | Matériau de l'élément de roulement | Acier à roulements |
Traitement de surface | NA | Symbole des séries de diamètre | Utilisé pour charge légère | Adaptation | J7 |
Type de graisse | Graisse standard | Usinage | NA | Course | NA |
Couvercle | NA | Joint | Nitrile |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Hauteur de montage H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles