Référence fabricant: USP002S6
Marque: NIPPON PILLOW BLOCK
Prix: 44.06 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
USP002S6
Unité, type | Unité de roulements à insert | Unité de roulement, type | Type palier lisse | Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps de l'unité | Acier inoxydable | Forme diam. intérieur du roulement | Type à vis de serrage à alésage cylindrique | Type en forme de chapeau, catégorie | Standard |
Matériau de l'élément de roulement | Acier inoxydable | Hauteur de montage H(mm) | 22 | Traitement de surface | NA |
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) | 4700 | Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) | 2250 | Symbole des séries de diamètre | Pour petite charge légère |
Adaptation | J7 | Type de graisse | Graisse de qualité alimentaire | Usinage | NA |
Course | NA | Couvercle | NA | Joint | Nitrile |
Vous vous trouvez sur la page de Unité de bloc de chapeau en acier inoxydable (USP-S6), le numéro d'article est le suivant: USP002S6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article USP002S6.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles