• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clameau d'interrupteur en acier (modèle conique) (SD-C)【1-20 pièces par conditionnement】

Clameau d'interrupteur en acier (modèle conique) (SD-C)
Cone shaped switch dog with 2 types of angle specifications (30 degrees and 45 degrees). The shaft hole consists of 2 types of holes, one is the precision hole and the other is the hole for the screw.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SD25C30SR8
SD25C30SR10
SD25C30ST8
SD25C30ST10
SD25C45SR8
SD25C45SR10
SD25C45ST10
SD40C30SR12
SD40C30SR16
SD40C30ST12
SD40C30ST16
SD40C45SR16
SD40C45ST12
SD40C45ST16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTrou de montage de l'arbre Angle de fonctionnement θ
(°)
Diamètre extérieur D
(φ)
D.I. D
(φ)
Diamètre de filetage M

10.81 €

1 Jour même

Stock

10Trou de précision30258-

10.71 €

1 8 jours 10Trou de précision302510-

10.71 €

1 8 jours 10Taraudé3025-M8×1.25

10.74 €

1 8 jours 10Taraudé3025-M10 x 1.5

9.04 €

1 8 jours 10Trou de précision45258-

9.04 €

1 8 jours 10Trou de précision452510-

9.04 €

1 8 jours 10Taraudé4525-M10 x 1.5

15.92 €

1 8 jours 10Trou de précision304012-

15.76 €

1 8 jours 10Trou de précision304016-

15.95 €

1 8 jours 10Taraudé3040-M12×1.75

15.80 €

1 8 jours 10Taraudé3040-M16×2

12.08 €

1 8 jours 10Trou de précision454016-

12.18 €

1 8 jours 10Taraudé4540-M12×1.75

12.08 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Taraudé4540-M16×2

Loading...

  1. 1

Assistance technique