Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SEPR08-08 |
SEPR08-08-SUS |
SEPR10-10 |
SEPR10-10-SUS |
SEPR12-12 |
SEPR12-12-SUS |
SEPS08-08 |
SEPS08-08-SUS |
SEPS10-10 |
SEPS10-10-SUS |
SEPS12-12 |
SEPS12-12-SUS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | S (mm) | M | Vis de montage nominale [M] | Matériau du corps principal | L (mm) | Forme d'embout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7.6 | M8 | 8 | Acier | 44 | Type rond | |
19.53 € | 1 | 6 jours | 10 | 7.6 | M8 | 8 | Acier inoxydable | 44 | Type rond | ||
15.98 € | 1 | 8 jours | 10 | 9.9 | M10 | 10 | Acier | 55 | Type rond | ||
20.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 9.9 | M10 | 10 | Acier inoxydable | 55 | Type rond | |
19.72 € | 1 | 6 jours | 10 | 12.3 | M12 | 12 | Acier | 67 | Type rond | ||
24.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12.3 | M12 | 12 | Acier inoxydable | 67 | Type rond | |
12.29 € | 1 | 6 jours | 10 | 7.6 | M8 | 8 | Acier | 44 | Type plat | ||
18.24 € | 1 | 6 jours | 10 | 7.6 | M8 | 8 | Acier inoxydable | 44 | Type plat | ||
18.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 9.9 | M10 | 10 | Acier | 55 | Type plat | |
21.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9.9 | M10 | 10 | Acier inoxydable | 55 | Type plat | |
19.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12.3 | M12 | 12 | Acier | 67 | Type plat | |
20.88 € | 1 | 6 jours | 10 | 12.3 | M12 | 12 | Acier inoxydable | 67 | Type plat |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type fixe | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
S(mm)
Vis de montage nominale [M]
Matériau du corps principal
L(mm)
Forme d'embout
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles