Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSCA10-N |
QSCA12-N |
QSCA14-N |
QSCA15-N |
QSCA16-N |
QSCA20-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Arbre applicable (φ) | Couple de retenue (N▪m) | Charge de glissière (N) | Hauteur du corps principal H (mm) | Largeur l (mm) | Longueur L (mm) | Diamètre du trou d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.42 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 1 | 150 | 62 | 35 | 45 | M4 | ||
104.42 € | 1 | 8 jours | 10 | 12 | 1.2 | 150 | 62 | 35 | 45 | M4 | ||
104.40 € | 1 | 8 jours | 10 | 14 | 1.4 | 150 | 62 | 35 | 45 | M4 | ||
114.48 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 2.2 | 200 | 80 | 40 | 58 | M5 | ||
114.48 € | 1 | 8 jours | 10 | 16 | 2.4 | 200 | 80 | 40 | 58 | M5 | ||
115.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 2.6 | 200 | 80 | 40 | 58 | M5 |
Loading...
Collier | Naturel | Matériau du corps principal | Alliage d'aluminium (EN AW-5052 équiv.) | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface à l'aluminium anodisé |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Arbre applicable(φ)
Couple de retenue(N▪m)
Charge de glissière(N)
Hauteur du corps principal H(mm)
Largeur l(mm)
Longueur L(mm)
Diamètre du trou d1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles