Guide de courroie arrondi (ABG)

Guide de courroie arrondi (ABG)
Can also be used for conveying lines of electronic parts etc. using round belts. Static electricity prevention type also available.

[Features]
· Anti-static type surface resistance value is <109 Ω, volume specific resistance value is <106 Ω / cm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABG6
ABG8
ABG10
ABG12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de courroie ronde applicable
(φ)
W1
(mm)
H1
(mm)

35.36 €

1 8 jours 10563

35.28 €

1 8 jours 10684

38.61 €

1 8 jours 108105

52.19 €

1 8 jours 1010126

Loading...

  1. 1

Informations de base

Antistatique NA

Assistance technique